(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

2-Flute Ball End Mill (GS-EBD) (Part Number)

2-Flute Ball End Mill (GS-EBD)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      752,214VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
GS9521130K
GS9521140K
GS9521150K
GS9521160K
GS9521180K
GS9521200K
GS9521250K
GS9528001K
GS9528002K
GS9528004K
GS9528005K
GS9528006K
GS9528007K
GS9528008K
GS9528009K
GS9528010K
GS9528015K
GS9528020K
GS9528025K
GS9528030K
GS9528040K
GS9528050K
GS9528060K
GS9528070K
GS9528080K
GS9528090K
GS9528100K
GS9528110K
GS9528120K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size
(mm)
Blade length (Lc)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

3,529,033 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 6.52611012

3,820,050 VND

1 Piece(s) Quote 72611012

4,920,340 VND

1 Piece(s) Quote 7.53011012

5,224,671 VND

1 Piece(s) Quote 83014016

6,680,443 VND

1 Piece(s) Quote 93414016

7,668,033 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 103816020

13,410,041 VND

1 Piece(s) Quote 12.55018025

1,619,953 VND

1 Piece(s) Quote 0.050.2404

1,007,237 VND

1 Piece(s) Quote 0.10.4504

1,054,667 VND

1 Piece(s) Quote 0.20.8504

954,439 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.251.1504

954,439 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 0.31.1504

954,439 VND

1 Piece(s) Quote 0.351.5504

954,439 VND

1 Piece(s) Quote 0.42504

954,439 VND

1 Piece(s) Quote 0.452.2504

920,076 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.52.5504

920,076 VND

1 Piece(s) Quote 0.754506

920,076 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15506

942,986 VND

1 Piece(s) Quote 1.256606

942,986 VND

1 Piece(s) Quote 1.58606

968,759 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 28706

752,214 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 2.510806

1,020,303 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 312906

1,434,391 VND

1 Piece(s) Quote 3.514906

1,434,391 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 4141008

1,751,682 VND

1 Piece(s) Quote 4.5181008

1,768,294 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 51810010

2,233,734 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 5.52211010

2,233,734 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 62211012

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Ball work material General Steel / Tempered Steel / High Hardness Steel to HRC55 / Stainless steel / Cast Iron / Copper Number of flutes(sheet) 2
Coating FX Machining Application Curved surface / Side / Intaglio / R groove