(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ID WHEEL Series (Cylinder Type)

ID WHEEL Series (Cylinder Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      650,320VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
REE-T-DRILL2
REE-T-DRILL3
REE-T-DRILL4
REE-T-DRILL5
REE-T-DRILL6
REE-T-DRILL7
REE-T-DRILL8
REE-T-DRILL35
REE-T-DRILL37
REE-T-DRILL50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade length
(mm)
Exterior
(mm)

905,758 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) (T)8(D)1.5

905,758 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) (T)2(D)8

905,758 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) (T)8(D)2.5

905,758 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) (T)10(D)3.5

650,320 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) (T)4(D)10

650,320 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) (T)10(D)5

650,320 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) (T)10(D)6

905,758 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) (T)8(D)1.0

650,320 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) (T)10(D)8.0

905,758 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) (T)10(D)3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Single product Configuration Cylindrical Material / Paper Material Diamond
Classification Electrodeposition Bar