(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Side Chipper (Shank Type Mill) SIC Type - Long Type (Part Number)

Side Chipper (Shank Type Mill) SIC Type - Long Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,439,501VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
· Mounting Method: Type with Handle
· Work materials: General steel, tempered steel, high hardness steel, stainless steel, cast iron, titanium, copper
[Applications] Flat Surfaces / Side Surfaces / Grooves

Part Number
SICL1610S16-2N
SICL2010S20-2N
SICL2010S20-3N
SICL3016S25-3N
SICL3216S32-2N
SICL3216S32-3N
SICL4016S32-4N
SICL5016S42-5N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngblade diameter D
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Supported tips Number of tips for use

9,439,501 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 16150162510ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○2

10,513,223 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 20180204010ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○2

11,617,625 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 20180204010ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○3

11,893,723 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 30250256515ZPMT1604○○R○3

10,912,035 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 32250326515ZPMT1604○○R○2

12,047,111 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 32250326515ZPMT1604○○R○3

13,857,100 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 40250326515ZPMT1604○○R○4

15,452,345 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 50250426515ZPMT1604○○R○5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Machining Application Plane / Side / Groove work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium / Copper Mounting Method With handle
Type Long Type