(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

H.S.S Center Drill B Type 60˚ & 120˚-SKH55

H.S.S Center Drill B Type 60˚ & 120˚-SKH55
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      816,673VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CD06H5-0102
CD06H5-0154
CD06H5-0204
CD06H5-0205
CD06H5-0255
CD06H5-0256
CD06H5-0307
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFull Length (L) Total Length (ℓ)
(mm)
Specification (dXD)

860,200 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 451.0-1.51.0X2.5X6.0

816,673 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 501.5-2.51.5X4.0X8.0

860,200 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 452.0-3.02.0X4.0X6.0

1,052,641 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 552.0-3.02.0X5.0X10.0

816,673 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 502.5-3.52.5X5.5X8.0

1,362,488 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 602.5-3.52.5X6.5X12.0

1,052,641 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 553.0-4.03.0X7.0X10.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Cobalt High Speed Coating Y/N None Coating Type Non-court
Allowable Tolerance D h8 Allowable Tolerance d k12 Allowable Tolerance L ±1
Point Angle(˚) 118 Step Angle(˚) 60,120