(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

H.S.S 2-Flute Ball End Mill for Aluminum

H.S.S 2-Flute Ball End Mill for Aluminum
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      639,347VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EM13H9-020
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

639,347 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Blade diameter (D)(φ) 2 Blade length (ℓ)(mm) 7 work material Aluminum
Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 2 Tool Material Type Cobalt High Speed
Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 51 Material SKH59
Tolerance D h10 Tolerance d h6 Tolerance (Tolerance) L ±1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EM13H9-020 in the H.S.S 2-Flute Ball End Mill for Aluminum series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EM13H9-020 trong chuỗi H.S.S 2-Flute Ball End Mill for Aluminum.