(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Do bão Yagi, thời gian giao hàng đối với khách miền Bắc sẽ kéo dài thêm 2-3 ngày hoặc hơn. Xin Quý khách thông cảm!
    Due to Typhoon Yagi, delivery time for Northern customers will be extended by 2-3 days or more. We appreciate your understanding!

Carbide 1-Flute Straight End Mill for Acryl

Carbide 1-Flute Straight End Mill for Acryl
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      910,296VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EM17CA-02003
EM17CA-02007
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)

910,296 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 13

910,296 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 27

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of flutes(sheet) 1 Type Long Neck Square Shank diameter (d)(mm) 6
Overall Length (L)(mm) 45 Tolerance D 0~-0.03 Tolerance d h6
Tolerance (Tolerance) L ±1