(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Argon Torch 500 A Water Cooling (PVC)

Argon Torch 500 A Water Cooling (PVC)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,494,206VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HAP-T-TOOL33
HAP-T-TOOL39
HAP-T-TOOL43
HAP-T-TOOL46
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard

3,603,168 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 500A-10M

6,037,130 VND

1 Piece(s) Available 7 Day(s) 500A-20M

2,494,206 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 500A-4M

2,881,767 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 500A-6M

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Gas Torch