(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CO2 Torch (Auto Linear)

CO2 Torch (Auto Linear)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,051,005VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
350A-1.5M
350A-3M
500A-1.5M
500A-3M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard Volume
(SQ)

2,051,005 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 350-1.5m30

2,517,996 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 350-3m30

2,342,636 VND

1 Piece(s) Available 7 Day(s) 500-1.5m50

3,121,978 VND

1 Piece(s) Available 5 Day(s) 500-3m50

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Gas Torch