(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

롱노우즈 (유럽형) (ET-326)

롱노우즈 (유럽형) (ET-326)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    828,750 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
ET-326
ET-326B
ET-328
ET-328B
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Hard wire Cutting capacity
(mmφ)
Stranded wire Cutting capacity
(mmφ)
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(º)
Size
(mm)
Weight
(g)

828,750 VND

6 Piece(s) 9 Day(s) 173 1.6 2 173 54 9 - 170 125

914,782 VND

6 Piece(s) 9 Day(s) 165 1.6 2 165 46 9 60 170 125

935,775 VND

6 Piece(s) 16 Day(s) 203 2.0 2.3 203 70 10 - 200 170

975,833 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 191 2.0 2.3 191 58 10 60 200 170

Basic Specifications

Product Description

크롬바나듐카본강 재질로 수명을 늘린 롱노우즈(유럽형)

Part Number
ET-326
ET-326B
ET-328
ET-328B
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Hard wire Cutting capacity
(mmφ)
Stranded wire Cutting capacity
(mmφ)
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(º)
Size
(mm)
Weight
(g)

828,750 VND

6 Piece(s) 9 Day(s) 173 1.6 2 173 54 9 - 170 125

914,782 VND

6 Piece(s) 9 Day(s) 165 1.6 2 165 46 9 60 170 125

935,775 VND

6 Piece(s) 16 Day(s) 203 2.0 2.3 203 70 10 - 200 170

975,833 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 191 2.0 2.3 191 58 10 60 200 170

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1