(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

치즐 펀치 세트

치즐 펀치 세트

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of A6-12

  • Product Type
    Punch
  • Nominal
    평13&16&19&22/핀펀치5&6/센터펀치/침3&5/롱침/치즐13/에보시5
  • Intended Use
    철공소, 자동차정비, 농기구 수리작업의 구멍뚫기, 펀치작업에 사용
  • Material
    탄소공구강
  • Features
    고주파 열처리를 통해 마모가 적고 견고함
  • Mass
    1860
Part Number
A6-12
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,228,400 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Basic Specifications

Product Description

고주파 열처리를 통해 마모가 적고 견고한 치즐 펀치 세트

Specifications of A6-12

  • Product Type
    Punch
  • Nominal
    평13&16&19&22/핀펀치5&6/센터펀치/침3&5/롱침/치즐13/에보시5
  • Intended Use
    철공소, 자동차정비, 농기구 수리작업의 구멍뚫기, 펀치작업에 사용
  • Material
    탄소공구강
  • Features
    고주파 열처리를 통해 마모가 적고 견고함
  • Mass
    1860
Part Number
A6-12
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,228,400 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1