(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Air Gun (KSD Type) (Part Number)

Air Gun (KSD Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      906,671VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KS-DST
KSD-100L
KSD-100S
KSD-200L
KSD-200S
KSD-300L
KSD-300S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClassification Nozzle Length
(mm)

1,010,196 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) S type (straight line)24

3,145,025 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) L Shape (Curve)100

3,145,025 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) S type (straight line)100

3,278,810 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) L Shape (Curve)200

906,671 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) S type (straight line)200

3,415,690 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) L Shape (Curve)300

3,434,647 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) S type (straight line)300

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Air Gun (suction, spray type) Main Body / Set Body Only Material STEEL (Iron)
Type Air inlet thread PT1/4 Operating Temperature(℃) 0~70