(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

007 Tool Box (Combination Lock)

007 Tool Box (Combination Lock)
  • Volume Discount

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.
  • Order Qty :
  • From :
    1,735,561 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
N007L-N
N007M-N
N007MININ
N007S-N
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Dimensions (W x D)
(mm)
Height
(mm)

2,415,138 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 455x330 152

1,846,294 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 460x330 120

1,735,561 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 320x230 100

2,057,545 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 425x285 120

Basic Specifications

Part Number
N007L-N
N007M-N
N007MININ
N007S-N
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Dimensions (W x D)
(mm)
Height
(mm)

2,415,138 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 455x330 152

1,846,294 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 460x330 120

1,735,561 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 320x230 100

2,057,545 VND

1 Piece(s) Available 10 Day(s) 425x285 120

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1