(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Gear Ratchet Wrench (mm)

Gear Ratchet Wrench (mm)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    437,246 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
06MM-1
15MM-1
16MM-1
18MM-1
23MM-1
25MM-1
34MM-1
36MM-1
38MM-1
41MM-1
46MM-1
SAB-T-WRENCH11
SAB-T-WRENCH13
SAB-T-WRENCH14
SAB-T-WRENCH15
SAB-T-WRENCH16
SAB-T-WRENCH17
SAB-T-WRENCH18
SAB-T-WRENCH19
SAB-T-WRENCH20
SAB-T-WRENCH21
SAB-T-WRENCH22
SAB-T-WRENCH23
SAB-T-WRENCH24
SAB-T-WRENCH25
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
A
(㎜)
Standard
(㎜)

437,246 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 120 13.9 6

507,723 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 200 30 15

515,761 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 210 31.5 16

553,905 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 235 35 18

685,341 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 290 42.5 23

758,432 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 290 48.5 25

2,178,771 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 482 65.5 34

2,212,048 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 482 65.5 36

2,513,993 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 482 65.5 38

3,433,498 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 550 72.9 41

4,469,851 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 640 88 46

440,425 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 140 18.3 8

448,569 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 160 21.5 10

456,321 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 165 23.5 11

461,564 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 170 25 12

472,168 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 180 26.4 13

494,587 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 190 28 14

534,926 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 225 33 17

560,370 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 245 36.5 19

649,175 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 290 42.5 21

649,431 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 290 42.5 22

731,145 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 332 48.5 24

888,916 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 359 52 27

1,000,036 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 404 57 30

1,168,739 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 404 61 32

Basic Specifications

Part Number
06MM-1
15MM-1
16MM-1
18MM-1
23MM-1
25MM-1
34MM-1
36MM-1
38MM-1
41MM-1
46MM-1
SAB-T-WRENCH11
SAB-T-WRENCH13
SAB-T-WRENCH14
SAB-T-WRENCH15
SAB-T-WRENCH16
SAB-T-WRENCH17
SAB-T-WRENCH18
SAB-T-WRENCH19
SAB-T-WRENCH20
SAB-T-WRENCH21
SAB-T-WRENCH22
SAB-T-WRENCH23
SAB-T-WRENCH24
SAB-T-WRENCH25
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
A
(㎜)
Standard
(㎜)

437,246 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 120 13.9 6

507,723 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 200 30 15

515,761 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 210 31.5 16

553,905 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 235 35 18

685,341 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 290 42.5 23

758,432 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 290 48.5 25

2,178,771 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 482 65.5 34

2,212,048 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 482 65.5 36

2,513,993 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 482 65.5 38

3,433,498 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 550 72.9 41

4,469,851 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 640 88 46

440,425 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 140 18.3 8

448,569 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 160 21.5 10

456,321 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 165 23.5 11

461,564 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 170 25 12

472,168 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 180 26.4 13

494,587 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 190 28 14

534,926 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 225 33 17

560,370 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 245 36.5 19

649,175 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 290 42.5 21

649,431 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 290 42.5 22

731,145 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 332 48.5 24

888,916 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 359 52 27

1,000,036 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 404 57 30

1,168,739 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 404 61 32

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1