(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

HSS Spiral Pipe Thread Tap (PT - T332 Series) (Part Number)

HSS Spiral Pipe Thread Tap (PT - T332 Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
T3320105
T3320110
T3320125
T3320135
T3320145
T3320150
T3320155
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

-

1 Piece(s) 4 Day(s) PT 1/162855

797,367 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT 1/82855

1,988,647 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT 1/21480

3,092,447 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT 3/41485

-

1 Piece(s) 18 Day(s) PT 1"1195

1,372,533 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT 3/81965

-

1 Piece(s) 18 Day(s) PT 1"1/411105

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Piping Taper Tool Material Type High Speed Steel Tap Type Spiral Tap
Coating Y/N Available Coating Type Homo