(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

2-Flute End Mill for Aluminum Processing

2-Flute End Mill for Aluminum Processing
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      581,018VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
E2464010
E2464015
E2464020
E2464025
E2464030
E2464035
E2464040
E2464045
E2464050
E2464055
E2464060
E2464065
E2464070
E2464075
E2464080
E2464085
E2464090
E2464100
E2464110
E2464120
E2464130
E2464140
E2464150
E2464160
E2464170
E2464180
E2464190
E2464200
E2464220
E2464250
E2464300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (L2)
(mm)
Shank diameter (D2)
(mm)
Total Length (L3)
(mm)

748,740 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 13649

688,600 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1.55649

611,856 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 27651

655,957 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2.58652

581,018 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 38652

655,957 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3.510654

602,692 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 411655

655,957 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 4.511655

581,018 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 513657

655,957 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 5.513657

602,692 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 613657

719,531 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 6.5161066

658,821 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 7161066

722,964 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 7.5161066

658,821 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 8191069

764,201 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 8.5191069

696,048 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9191069

696,048 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10221072

810,595 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 11221279

810,595 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 12261283

928,579 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 13261283

906,903 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 14261283

991,580 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 15261283

1,043,123 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 16321692

1,174,853 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 17321692

1,174,853 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 18321692

1,313,543 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 19321692

1,335,216 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 203820104

1,535,673 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 223820104

1,896,493 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 254525121

2,430,371 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 304525121

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Aluminum Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating Non-court Machining Application Flat Surface / Side / Furrow / Machining (Z feed) / Slope notch Torsion Angle (θ) Strong torsion (45°-60°)
Material High Speed Steel Cobalt