(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Wire Reel (Grounded, Block, Premium) (MJES-1520)

Wire Reel (Grounded, Block, Premium) (MJES-1520)
  • Volume Discount

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,612,216 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MJES-1520
MJES-1530
MJES-1550
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Electrical wire length
(m)
Standard
(SQ)
Specification Size
(SQ)
Specification

1,612,216 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 20 1.5 Grounding Blocking Type - -

2,328,361 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 30 - - 1.5 Ground Clamping

2,835,720 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 30 1.5 Grounding Blocking Type - -

Basic Specifications

Product Description

[Features]
・Non-conductor and Insulation (Reel Case)
・Electrical current Leakage Circuit Breaker 1.5 SQ (15 A), 2.5 SQ (30 A)

Part Number
MJES-1520
MJES-1530
MJES-1550
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Electrical wire length
(m)
Standard
(SQ)
Specification Size
(SQ)
Specification

1,612,216 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 20 1.5 Grounding Blocking Type - -

2,328,361 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 30 - - 1.5 Ground Clamping

2,835,720 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 30 1.5 Grounding Blocking Type - -

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1