(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Stretch Wrap (SAB-T Series) (Part Number)

Stretch Wrap (SAB-T Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      467,882VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・It is a stretch film for the most of preventing damage and distortion when taking a transit.
[Usage]
・Packaging of various palettes and products

Part Number
SAB-T-FILM1
SAB-T-FILM2
SAB-T-FILM3
SAB-T-FILM4
SAB-T-FILM6
SAB-T-FILM8
SAB-T-FILM9
SAB-T-FILM10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(m)
Thickness
(μm)

467,882 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) 40015

602,811 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) 40018

602,811 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) 36020

602,811 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) 28825

602,811 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) 24030

3,057,824 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) 35015

3,092,414 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) 32018

3,068,187 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) 27020

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Stretch film Width(mm) 500