(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Carbide 60˚ Helix Chucking Reamer Straight Shank

Carbide 60˚ Helix Chucking Reamer Straight Shank
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
RM06CA-030
RM06CA-060
RM06CA-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool diameter (D)
(mm)
Furrow Length (ℓ)
(mm)
Full Length (L) Shank (d) Remarks

1,572,298 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 315573Solid

2,655,336 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 623936Solid

-

1 Piece(s) Quote 103213310Top Solid

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shank Type Straight shank Coating Y/N Available Base Blade Y/N None
Tool grade Carbide Tool Coating Type TIALN Tolerance D m5
Tolerance d h8 Tolerance (Tolerance) ℓ ±1 Tolerance (Tolerance) L ±1
Twist angle(°) 60