(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Carbide 45˚ Helix Chucking Reamer MT Shank

Carbide 45˚ Helix Chucking Reamer MT Shank
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,923,977VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
RM05CA-120
RM05CA-130
RM05CA-140
RM05CA-150
RM05CA-160
RM05CA-170
RM05CA-180
RM05CA-190
RM05CA-200
RM05CA-250
RM05CA-300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool diameter (D)
(mm)
Furrow Length (ℓ)
(mm)
Full Length (L) Number of Blades (Flutes) MORSE N˚

2,923,977 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 12441824MT1

3,096,653 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 13441824MT1

3,292,352 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 14471894MT1

3,971,543 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 15502044MT2

4,251,662 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 16522044MT2

4,635,386 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 17542046MT2

4,965,389 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 18562146MT2

5,671,441 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 19582146MT2

6,304,585 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 20602146MT2

9,397,401 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25642506MT3

12,045,096 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30642806MT3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shank Type Morse taper shank Coating Y/N None Base Blade Y/N None
Tool grade Carbide Tool Tolerance D m5 Tolerance (Tolerance) ℓ ±1
Tolerance (Tolerance) L ±1 Twist angle(°) 45