(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SKS Hand Pipe Thread Tap (PT-T212 Series) (Part Number)

SKS Hand Pipe Thread Tap (PT-T212 Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
STC-PT-SKS-PT5/8-14
STC-PT-SKS-PT7/8-14
T2120105
T2120110
T2120115
T2120120
T2120125
T2120135
T2120145
T2120155
T2120160
T2120170
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Tool Material Type Coating Y/N Coating Type Overall Length (L)
(mm)

-

1 Piece(s) 18 Day(s) PT5/814----

-

1 Piece(s) 18 Day(s) PT7/814----

-

1 Piece(s) 4 Day(s) PT1/1628SKSNoneNon-homo50

583,699 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT1/828SKSNoneNon-homo55

713,708 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT1/419SKSNoneNon-homo62

810,110 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT3/819SKSNoneNon-homo65

1,016,684 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT1/214SKSNoneNon-homo80

1,272,124 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT3/414SKSNoneNon-homo85

2,862,581 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT1"11SKSNoneNon-homo95

-

1 Piece(s) 18 Day(s) PT1"1/411SKSNoneNon-homo105

-

1 Piece(s) 18 Day(s) PT1"1/211SKSNoneNon-homo110

-

1 Piece(s) 18 Day(s) PT2"11SKSNoneNon-homo120

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Piping Taper Tap Type Hand Tap