(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Carbide Counter Sink 3-Flute & 90°-TiN

Carbide Counter Sink 3-Flute & 90°-TiN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,020,473VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CS02CA-010
CS02CA-015
CS02CA-020
CS02CA-025
CS02CA-030
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d) Full Length (L) Cutting Range

1,020,473 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 106472.0-9.0

1,528,555 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 158533.0-14.0

2,287,423 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2010574.0-19.0

3,644,625 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2512675.0-24.0

5,243,068 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3012756.0-29.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Carbide Tool Coating Y/N Available Coating Type TiN
Allowable Tolerance D ±1 Allowable Tolerance d h9 Allowable Tolerance L ±1
Tolerance (Tolerance) Angle -1˚ Number of blades 3 Point Angle(˚) 90