(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
0358-22-02-04 |
0358-22-02-07 |
0358-22-02-09 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity | Body Diameter x Height (mm) |
Bore Diameter (mm) |
Maker Part Number | TGK Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,421 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 250mL | 63φ×121.5 | 29.6 | 02-004-02-50 | 0358220204 | 1 pc. | ||
140,055 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 2000mL | 125φ×230 | 73.5 | 02-004-20-00 | 0358220207 | 1 pc. | ||
272,389 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 5000mL | 171φ×298 | 74 | 02-004-50-00 | 0358220209 | 1 pc. |
A resin container with an inner stopper.
[Features]
· A long-time best-selling standard bottle with an inner stopper that does not easily leak the contents.
[Applications]
· Selectable from a wide variety depending on the application, such as physics and chemistry, engineering or medical use.
Part Number |
---|
0358-22-02-04 |
0358-22-02-07 |
0358-22-02-09 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity | Body Diameter x Height (mm) |
Bore Diameter (mm) |
Maker Part Number | TGK Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,421 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 250mL | 63φ×121.5 | 29.6 | 02-004-02-50 | 0358220204 | 1 pc. | ||
140,055 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 2000mL | 125φ×230 | 73.5 | 02-004-20-00 | 0358220207 | 1 pc. | ||
272,389 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 5000mL | 171φ×298 | 74 | 02-004-50-00 | 0358220209 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.