(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wire Cutter, Wire Rope Cutter WC-200

Wire Cutter, Wire Rope Cutter WC-200

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of WC-200

  • Overall Length(mm)
    202
  • Cutting Capacity: Wire(mm)
    6
  • Mass(g)
    345
  • Head Width(mm)
    29
  • Head Thickness(mm)
    13
  • Grip Width(mm)
    53
  • Tip Length(mm)
    12
  • JAN Code
    4952269108125
Part Number
WC-200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

558,680 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Overall Length(mm)
    202
  • Cutting Capacity: Wire(mm)
    6
  • Mass(g)
    345
  • Head Width(mm)
    29
  • Head Thickness(mm)
    13
  • Grip Width(mm)
    53
  • Tip Length(mm)
    12
  • JAN Code
    4952269108125

Product Description

[Features]
・ Can cut a 6-mm wire with one hand
・ Can be cut cleanly without tangling the wire rope
・ The cut surface can be cut straight with the same cutting method as scissors

Specifications of WC-200

  • Overall Length(mm)
    202
  • Cutting Capacity: Wire(mm)
    6
  • Mass(g)
    345
  • Head Width(mm)
    29
  • Head Thickness(mm)
    13
  • Grip Width(mm)
    53
  • Tip Length(mm)
    12
  • JAN Code
    4952269108125
Part Number
WC-200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

558,680 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1