(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Laser Beam Level Rotating Table

Laser Beam Level Rotating Table
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,403,324VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

A turntable for fixing the laser level and rotating it horizontally.
[Features]
・ Box-shaped to fix the laser level with a width of up to 28 mm
・ Rotates smoothly through 360°
・ By attaching a laser beam level and mounting it on a tripod, you can use it for height adjustment such as positioning the window frame.
・ Thread: 5/8 inch
[Applications]
・ Attach a laser beam level for horizontal reference

 
Part Number
76478
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,403,324 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Other Accessories Magnet NA Height(mm) 100
Diameter(mm) 108 Rotating Table Base Aluminum Die Casting Level Stopper ABS Resin
Mass(g) 800 Accessory Hex wrench (for round bubble tube adjustment) Specifications Tripod mounting screw 5/8"

Please check the type/dimensions/specifications of the part 76478 in the Laser Beam Level Rotating Table series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 76478 trong chuỗi Laser Beam Level Rotating Table.