(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Automatic Mortar ANM1000 Series Aluminum Pestle

Automatic Mortar ANM1000 Series Aluminum Pestle

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    3,980,423 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
AL-15B
AL-20B
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Summary Trusco Cords Weights Amount Of Content

3,980,423 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more ALM-150 370-9604 420g 1 pc.

4,307,765 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more ALM-200 370-9639 550g 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Grinder
  • Product Specification
    Mill
  • Parts Used
    Pestle
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Ideal for pulverizing and grinding small amounts of organic and inorganic material in both a dry and wet state. For the ALM-150.

Part Number
AL-15B
AL-20B
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Summary Trusco Cords Weights Amount Of Content

3,980,423 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more ALM-150 370-9604 420g 1 pc.

4,307,765 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more ALM-200 370-9639 550g 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1