(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Angle Reinforcing Rod

Angle Reinforcing Rod
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    2,344,561 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
6-394-11 SALE
6-394-12 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Details Type Adjustable range
(mm)
Manufacturer Product Name Internal Capacity

2,344,561 VND

1,875,649 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Standard 500~800 Diagonal Support Bar Standard 1 pc.

2,689,349 VND

2,151,479 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Long 800~1500 Diagonal Support Bar Long 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Other
    Option
  • Compatible Pipe Diameter(φ mm)
    13
  • Features
    Securely fixes in place using single position clamping.
  • Material
    Stainless steel (SUS304), pipe
  • Application
    For reinforcing frame used in experiment.
  • Internal Capacity
    1 pc.

Product Description

Securely fixes in place using single position clamping.

Part Number
6-394-11 SALE
6-394-12 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Details Type Adjustable range
(mm)
Manufacturer Product Name Internal Capacity

2,344,561 VND

1,875,649 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Standard 500~800 Diagonal Support Bar Standard 1 pc.

2,689,349 VND

2,151,479 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Long 800~1500 Diagonal Support Bar Long 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1