(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Security Floor Case

Security Floor Case
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      10,535,355VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
There are 3 types of security floor cases: shallow, medium, and deep.

 
Part Number
1-3439-01SALE
1-3439-02SALE
1-3439-03SALE
1-3439-04SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDrawer specifications Option Numbers of drawers Weight
(g)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Amount Of Content

10,787,278 VND

8,629,822 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Deep Model-Deep Model with 9 Shelves10200Floor Case AF-SM9-WhiteAF-SM9-White1 Set (Main Unit, Title Card)

10,842,043 VND

8,673,634 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) Medium-Model with 6 Shallow Shelves and 6 Deep Shelves10500Floor Case AF-SH12-WhiteAF-SH12-White1 Set (Main Unit, Title Card)

10,962,526 VND

8,770,021 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Shallow Model-Shallow Model with 18 Shelves11800Floor Case AF-S18-WhiteAF-S18-White1 Set (Main Unit, Title Card)

10,535,355 VND

8,428,284 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) -Shelf BoardShelf Board x 3 Tiers8700Floor Case AF-ST2-WhiteAF-ST2-White1 Set (Main Unit, Shelf Plate: 2 pcs)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Folder Rack Pull-out type A4 Shape Width x Depth x Height(mm) 277X366X880
Drawer material PS (Polystyrene) Main Body, Shelf Board (AF-ST2) Material Steel, Baked Powder Coating Drawer internal dimensions(mm) Deep: 233 x 307 x 80, Shallow: 233 x 307 x 36
Shelf Board Pitch 30 mm (AF-ST2 Only) Accessory Title Card (AF-SM9/SH12/S18), Shelf x 2 (AF-ST2)