(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pail Valve (for 18 L drum, pail)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    10,636,824 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BVA-40I
BVA-40P
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Compatible Cans JAN Code Trusco Code Amount Of Content

10,636,824 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 18 L Metal Can 4523606900049 364-6106 1 pc.

10,636,824 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Pail 4523606900261 361-3607 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Other
  • Compatible Liquid
    Low Viscosity Oil, Detergent, Wax
  • Mass(g)
    640
  • Can outlet external diameter.(mm)
    41
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Just mount to the port on a drum, lean the drum over and twist the valve.
· Very easy to use as no power source is necessary.
[Applications]
· For dispensing small amounts of liquid.

Part Number
BVA-40I
BVA-40P
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Compatible Cans JAN Code Trusco Code Amount Of Content

10,636,824 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 18 L Metal Can 4523606900049 364-6106 1 pc.

10,636,824 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Pail 4523606900261 361-3607 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1