(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Letter Case "Business Cassetter" (A4 Type)

Letter Case "Business Cassetter" (A4 Type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

  • Order Qty :
  • From :
    1,318,594 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
A4-241
A4-242
A4-243
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Drawer
(Nos.)
Drawer Inner Dimensions Frontage x Depth x Height
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(kg)
Maximum Capacity
(kg/unit)
Amount Of Content

1,318,594 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 233X338X110 4948349801505 510-0151 1.6 4.0 1 unit

1,419,077 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2 233X338X50 4948349801512 510-0160 1.8 4.0 1 unit

1,532,084 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3 233X338X33 4948349801529 510-0178 1.9 3.0 1 unit

Basic Specifications

  • Frontage (mm)
    ~ 250
  • Height (mm)
    ~ 200
  • Type Details
    A4 Type
  • Frontage(mm)
    247
  • Depth(mm)
    362
  • Height(mm)
    125
  • Material
    Reinforced Styrene Plastic
  • Features
    A connection groove is added to the business cassetter body. Smoother removal is realized through secure connection from simply lining up the grooves and sliding.
  • Amount Of Content
    1 unit

Product Description

The Business Cassetter has connector grooves along the side of the body. By simply aligning the grooves and sliding along them, units can be securely slotted together or smoothly separated.

Part Number
A4-241
A4-242
A4-243
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Drawer
(Nos.)
Drawer Inner Dimensions Frontage x Depth x Height
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(kg)
Maximum Capacity
(kg/unit)
Amount Of Content

1,318,594 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 233X338X110 4948349801505 510-0151 1.6 4.0 1 unit

1,419,077 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2 233X338X50 4948349801512 510-0160 1.8 4.0 1 unit

1,532,084 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3 233X338X33 4948349801529 510-0178 1.9 3.0 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●The body of the business cassetter has a groove for connection. Just by sliding to fit the groove, you can connect firmly and remove it smoothly.

Specification

●W x D x H(mm):247 x 362 x 125
●SPQ(piece):6

Materials

●Reinforced Styrene Resin