(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Light Work Bench TFAE Type with Adjustable Height Function Average Load (kg) 300

Light Work Bench TFAE Type with Adjustable Height Function Average Load (kg) 300

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of TFAEM-0960

  • Product Type
    Adjustable height work bench
  • Height (mm)
    650~950
  • Width (mm)
    900
  • Depth (mm)
    600
  • Uniform Load(kg)
    300
  • Assembly / Completion
    Assembly type
  • Main body: option
    Main Body
  • Trusco Code
    450-1314
  • Assembly guide
    30 Minutes per 2 Persons
  • Mass(kg)
    21.0
  • Capacity
    1 unit
Part Number
TFAEM-0960
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity

9,662,548 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1 unit

Basic Specifications

Product Description

[Features]
Adjustments can be made for the ideal height, between 650 and 950 mm for sitting work or standing work.

Specifications of TFAEM-0960

  • Product Type
    Adjustable height work bench
  • Height (mm)
    650~950
  • Width (mm)
    900
  • Depth (mm)
    600
  • Uniform Load(kg)
    300
  • Assembly / Completion
    Assembly type
  • Main body: option
    Main Body
  • Trusco Code
    450-1314
  • Assembly guide
    30 Minutes per 2 Persons
  • Mass(kg)
    21.0
  • Capacity
    1 unit
Part Number
TFAEM-0960
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity

9,662,548 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1