(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

air reel

air reel

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • air reel
  • air reel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,969,338VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
· The primary connection auxiliary hose can be attached and detached using a one-touch fitting. Can be stored compactly inside the main body for carrying.

Part Number
AC-220
LC-220
LC-230
LC-320
LC-330
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHose overall length
(m)
Hose I.D.
(mm)
Hose outer diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Hose material Mass
(kg)
Inner capacity

4,969,338 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 20814.54930510317014106-5025Knit reinforced vinyl chloride6.31 unit

5,980,000 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 208154930510317038106-5033Knit reinforced natural rubber8.01 unit

6,562,631 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 308154930510317045106-5041Knit reinforced natural rubber9.51 unit

6,027,270 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 208.5164930510317052106-5050Knit reinforced vinyl chloride8.01 unit

6,702,075 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 308.5164930510317069106-5068Knit reinforced vinyl chloride9.51 unit

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Hose / Air Reel Normal Operating Pressure(Mpa) 1 Auxiliary hose(m) 1
Mounting bracket primary side 1/4 Coupling Plug Mounting bracket secondary side 1/4 Coupling Socket Features The primary connection auxiliary hose can be attached and detached using a one-touch fitting. When carrying it, it can be stored compactly inside the main body.
Inner capacity 1 unit