(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Phoenix Series Head Interchangeable End Mill Straight Blade Corner Radius Type PXM PXRE

Phoenix Series Head Interchangeable End Mill Straight Blade Corner Radius Type PXM PXRE
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,756,583VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Head for indexable straight flute radius end mills. Machining of high-hardness materials is possible. Dedicated holders support various machining depths.

 
Part Number
PXRE120C12-04R020-XP6305
PXRE160C16-06R030-XP6305
PXRE200C20-06R030-XP6305
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter (D)
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Total number of flutes
(sheet)
Tool No. Corner Radius r
(mm)
Flute Length ℓ
(mm)
Neck Diameter D1
(mm)

2,756,583 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1214.4478302012511.7

3,990,850 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1618.7678302023715.7

5,237,770 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2021.56783020331019.6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Processing Applications Flat Surface / Others Mounting Method Center Ring Plug Material Type XP6305