(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Carbide Corner Radius Cutter CCRC

Carbide Corner Radius Cutter CCRC
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,395,101VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A round chamfering cutter for corners.
· Solid up to R2.5, attached blade from R3.

Part Number
CCRC-0.5
CCRC-0.75
CCRC-1
CCRC-1.5
CCRC-1.25
CCRC-1.75
CCRC-2
CCRC-2.5
CCRC-3
CCRC-3.5
CCRC-4
CCRC-4.5
CCRC-5
CCRC-6
CCRC-7
CCRC-8
CCRC-9
CCRC-10
CCRC-11
CCRC-12
CCRC-13
CCRC-14
CCRC-15
CCRC-16
CCRC-18
CCRC-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size (R)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Number of flutes Small Diameter
(mm)
Large Diameter
(mm)

3,395,101 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 0.5860358

3,395,101 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 0.75860358

3,395,101 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1860358

4,564,223 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1.510703510

3,395,101 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1.25860358

4,564,223 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1.7510703510

4,564,223 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 210703510

5,579,815 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2.512753512

4,010,266 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 31610041018

4,147,760 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3.51610041120

4,336,866 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 41610041222

5,193,846 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4.52012041224

5,280,055 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 52012041325

5,490,080 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 62512041428

6,434,406 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 72512041531

6,612,626 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 82513041533

7,459,440 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 93213041737

8,579,028 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 103213042042

10,296,145 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 113213042044

11,227,350 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 123215042248

12,826,080 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 133215042250

14,143,575 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 144215042252

15,845,861 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 154215042254

18,535,458 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 164217042256

20,384,653 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 184217042260

22,237,140 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 204217042264

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / Round Chamfer work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Tool Material Type Carbide
Coating Y/N NA blade shape Right blade straight Shank tolerance h6
R Tolerance ±0.05