(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Ball End Mill with Blades LS-BE-R

Ball End Mill with Blades LS-BE-R
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,169,345VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Part Number
LSBER5
LSBER6
LSBER7
LSBER7.5
LSBER8
LSBER9
LSBER10
LSBER11
LSBER12
LSBER12.5
LSBER13
LSBER14
LSBER15
LSBER16
LSBER18
LSBER20
LSBER22
LSBER22.5
LSBER23
LSBER24
LSBER25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
φd
(mm)

7,169,345 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 530200701210

7,905,611 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 630200701212

9,071,366 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 740200701614

9,224,756 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 7.540200701615

9,500,858 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 8502501001616

10,881,358 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 9502501002018

11,801,690 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10603001202020

13,642,358 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 11603001202522

15,206,925 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 12603001202524

16,556,746 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 12.5603001202525

16,587,425 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 13603001202526

18,458,768 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 14603001202528

21,403,836 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 15603001203230

24,778,391 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 16603501203232

29,840,226 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 18703501203236

33,153,428 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 20803501504240

38,982,205 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 22.0803501504244

46,344,873 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 22.5803501504245

46,958,430 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 23.0803501504246

48,799,096 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 24.0803501504248

51,560,096 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 25803501504250

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Ball Number of flutes(sheet) 2 Coating Non-Coated
Machining Application Curved surface / Engraving / R Groove Features 2-Flute, Long Shank Material type K Type Cemented Carbide