(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Uses a polishing cloth with alumina abrasive.
Worn abrasive material is promptly ejected, enabling stable polishing.
Particle Size(#) | 40 | Maximum Operating Rotational Speed(min-1 (r.p.m)) | 18000 | Diameter x Width(mm) | 60×25 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter x Shaft Length(mm) | 6×40 | Quantity(Pieces / Sheets) | 1 | Abrasive | Alumina |
Polish Material Structure | Abrasive Cloth | Applicable Tools | Hand Grinder, Electric Drill, Drilling Machine | Inner Capacity | 1 pc. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MBW6025-40 in the Mega Bright Flap Wheel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MBW6025-40 trong chuỗi Mega Bright Flap Wheel.