(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
UNI-KIT Standard

UNI-KIT Standard
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,975,593VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Noga Waters, unikit standard
This is an economical kit that is indispensable for metal processing companies.

Part Number
UK1000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,975,593 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Manual Product Content Set Box Size(mm) 215×120×40
Mass(g) 303 Set Content BT1200 Scraper, Uni-handle, SN Holder, C Holder + BC2011, BN1010, BN2010, BK1010, BS1010, BS2010, BS3010