(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Optional component for MiniCool.
Product Classification | Heating / Cooling Equipments | Applicable Body | Noga, Cool | Accessories | 1/4 Spray Unit, 3 Tip Nozzle, with Valve |
---|---|---|---|---|---|
Nozzle Nominal Size | 1/4,1/8,1/16 | Spray Unit Length(mm) | 380 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MC1651 in the Spray Unit for Mini Cool and Noga Cool series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC1651 trong chuỗi Spray Unit for Mini Cool and Noga Cool.