(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Drill Chuck (For SDS Plus) BH-28

Drill Chuck (For SDS Plus) BH-28

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,663,742VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A drill chuck for a rotary hammer that can be used for various purposes by attaching a drill or bit to the tip.
[Features]
・ For rotary hammers and hammer drills
・ Keyless type
[Applications]
・ For architecture, equipment, etc.

 
Part Number
BH28
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,663,742 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Main Body Tool Type drill Retainable blade diameter(mm) 1.5~13
Mount Size(mm) 185X100 Interior 5 Overall Length(mm) 123
JAN Code 4907587356970 Description Drill chuck (key-less type) Application For rotary hammer/hammer drill

Please check the type/dimensions/specifications of the part BH28 in the Drill Chuck (For SDS Plus) BH-28 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BH28 trong chuỗi Drill Chuck (For SDS Plus) BH-28.