(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Cross-Thread 266 Thread Cutting Boring Bit

Cross-Thread 266 Thread Cutting Boring Bit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,134,571VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

First recommendation for outer and inner diameter threading
A standard product lineup that covers a wide variety of screw profiles with materials and breakers that support various work materials

Part Number
266LKF-20-22-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,134,571 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Internal thread Screw Type 60° Meter (M) / 60° Unified (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55°C Whitworth (W) / American Pipe Taper (NPT) Minimum Machining Diameter(mm) 25
Selfishly Left-hand Shank size Ø20 With/Without Cutting Oil Hole NA
With/without flat cutting blade NA Tip Size 20 Tip tightening torque(Nm) 5
Dimensions Dm(mm) 20 Dimension L1(mm) 140 iC 41641
l3(mm) 34.2 f1(mm) 15 γn(°) 15

Please check the type/dimensions/specifications of the part 266LKF-20-22-R in the Cross-Thread 266 Thread Cutting Boring Bit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 266LKF-20-22-R trong chuỗi Cross-Thread 266 Thread Cutting Boring Bit.