(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CoroCut MB Adapter for Small Lathe

CoroCut MB Adapter for Small Lathe
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,856,063VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Unique shape exhibits high performance

 
Part Number
MB-A16-16-07R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,856,063 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Internal Diameter Selfishly Right-hand Dimension L1(mm) 97
Tip Size(mm) 7 Dimension L3(mm) 16 Dimensions b21(mm) 7.4
Gauge Chip MB-07.. Tip tightening torque(Nm) 1.4 Connection Diameter(mm) 16

Please check the type/dimensions/specifications of the part MB-A16-16-07R in the CoroCut MB Adapter for Small Lathe series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MB-A16-16-07R trong chuỗi CoroCut MB Adapter for Small Lathe.