(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

S...CTUP Type (Inner Diameter Machining) (Part Number)

S...CTUP Type (Inner Diameter Machining)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,649,340VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: inner diameter, through hole; compatible insert shape: T (triangle); compatible insert relief angle: positive 11° (P; clamp method: clamp-on (C)

Part Number
S20Q-CTUPL11-27
S25X-CTUPL16-34
S25X-CTUPR16-34
S32S-CTUPL16-43
S32S-CTUPR16-43
S40X-CTUPL16-50
S40X-CTUPR16-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMinimum Processing Diameter øA Preferred Hand Overall Length L1 Shank Diameter øD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
Sheet Wrench Reference Corner R (rε) Clamp Set Sheet Set Screw

3,649,340 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 27Left Handed180201813.51.340-FH-2.50.4CPS-2-

4,063,690 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 34Left Handed2202523171.060-LW-30.8CPS-3-

4,063,690 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 34Right Handed2202523171.060-LW-30.8CPS-3-

4,768,083 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 43Left Handed250323021.51.070KPT-32LW-30.8CPS-3-

4,768,083 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 43Right Handed250323021.51.070KPT-32LW-30.8CPS-3-

6,073,283 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 50Left Handed3154037251.080KPT-32LW-30.8CPS-3SP3X10

6,073,283 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 50Right Handed3154037251.080KPT-32LW-30.8CPS-3SP3X10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape T (Triangular) Use Minor Diameter Clamp Shape Clamp On
Protrusion Length (L/D) Up to 3 Oil Hole Presence None θ