(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Barricade Stand "Stop Pause"

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    2,624,330 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
338005
338020
338022
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Display Content Cord Amount Of Content

2,624,330 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Stop, Temporary Stop BK-5 1 unit

2,624,330 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Working: Keep Out BK-20 1 unit

2,624,330 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Forklift In Use BK-22 1 unit

Basic Specifications

  • Product Type
    Display stand
  • Material (Main Body)
    Polypropylene (PP)
  • Details Type
    Lettering included
  • Size(mm)
    821×428
  • Mass(kg)
    2.1
  • Amount Of Content
    1 unit

Product Description

Can be stacked for storage when not in use.
[Features]
· Can be used as a barricade using pipes.
· Can be stacked for storage, so it does not take up space.
[Materials]
· Main body: Polypropylene, Display section: Yupo stickers

Part Number
338005
338020
338022
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Display Content Cord Amount Of Content

2,624,330 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Stop, Temporary Stop BK-5 1 unit

2,624,330 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Working: Keep Out BK-20 1 unit

2,624,330 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Forklift In Use BK-22 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1