(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Cut Grip Tip GEPI...RX/LX (Peripheral Grinding Type Corner Processing Tip)

Cut Grip Tip GEPI...RX/LX (Peripheral Grinding Type Corner Processing Tip)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      691,705VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Cut Grip GEHSR / L-SL Series Tip

 
Part Number
GEPI1.000.10LXIC528
GEPI1.000.10RXIC528
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand Detail Type

691,705 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more Left HandedGEPI...LX (outer periphery grinding type end milling tip)

691,705 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more Right HandedGEPI...RX (outer periphery grinding type end milling tip)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Others Use Outer Diameter / Inner Diameter No. of Usable Corners 2
Work Material Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy Breaker Application Finish Nose R Others
Outer Diameter / Inner Diameter (For Tapping) Minor Diameter Groove Width (For Grooving / Parting) 1.00(±0.02) Dimension / R(mm) 0.1(±0.03)
Dimension / Tmax(mm) 1.5 Material IC528 Type PVD Coating
Dimension / M(mm) 1.8