(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tip for HT800WP Only 7635 (Part Number)

Tip for HT800WP Only 7635
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      893,751VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Insert for chamfering blades for aluminum.

Part Number
7635-052.040
7635-062.040
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHolder Size
(mm)
Width D
(mm)
Length L
(mm)

893,751 VND

1 Piece(s) 26 Day(s) or more 110-1405.565.64

893,751 VND

1 Piece(s) 26 Day(s) or more 160-2406.356.45

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Carbide Coating Y/N NA With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 Thickness s(mm) 2.38 Nose R 0.4