(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Umbrella shape is convenient for polishing when material concave surface has a spherical surface, or for localized rounded surfaces.
Part Number |
---|
SM-180 |
SM-181 |
SM-182 |
SM-183 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter (mm) | Shaft Length | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
316,756 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 20 | 35 | 70 | ||
353,010 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 30 | 35 | 85 | ||
353,010 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 40 | 35 | 85 | ||
431,896 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 | 50 | 110 |
Loading...Tải…
Shaft Diameter(mm) | 0.25 | Product Model | Umbrella-shaped Brush | Wire Diameter(mm) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel Wire Plated Wire |