(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Steel Wire Bevel Brush, Mounting Part: Screw

Steel Wire Bevel Brush, Mounting Part: Screw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      287,735VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Recommended for rust prevention, surface grinding and paint removal for iron steel and nonferrous metals as well as base polishing and deburring in welding work and polishing of uneven parts and corners for edge finishing in the rubber manufacturing process.

Part Number
BN-5
BN-6
BN-7
BN-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
Wire Diameter
(mm)
Bracket Diameter
(mm)
Bristle Length
(mm)
Maximum Speed
(rpm)
Screw Diameter
(mm)
Grinding Wheel Diameter
(mm)

287,735 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 850.36513.012,00010p1.5100

378,573 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1050.37023.09,50016p2.0125

439,131 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1350.385308,00016p2.0150

697,138 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1650.510038.07,50016p2.0180.205

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Bevel Brush