(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SUS304 Stainless Steel Cup Brush, Mounting Part: Screw

SUS304 Stainless Steel Cup Brush, Mounting Part: Screw

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • SUS304 Stainless Steel Cup Brush, Mounting Part: Screw
  • SUS304 Stainless Steel Cup Brush, Mounting Part: Screw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      341,918VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ideal for work such as polishing of flat surfaces, paint removal, welding work, ground polishing and deburring. Attach to an electric or pneumatic tool (drill, tabletop drilling machine, straight grinder) for use.

Part Number
CN-13
CN-14
CN-15
CN-16
CN-17
CN-18
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
Wire Diameter
(mm)
Bracket Diameter
(mm)
Bristle Length
(mm)
Maximum Speed
(rpm)
Screw Diameter
(mm)
Grinding Wheel Diameter
(mm)

341,918 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 400.3352512,00010p1.5100

396,500 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 500.3452512,00010p1.5100

445,108 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 650.3552512,00010p1.5100

445,108 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 750.3602012,00010p1.5100

847,114 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 900.375309,50016p2.0125.15

1,122,070 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1200.5100358,00016p2.0180.205

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Cup Type Brush