(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Ideal for removing rust from iron plate, underlay polishing of plating, paint and coating removal, finishing welded locations, deburring press cut and molded products, surface cleaning of casting molds, and mold finishing of rubber products.
Product Model | Wheel Type Brush | Outer Diameter(mm) | 75 | Wire Diameter(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 10 | Bracket Diameter(mm) | 38 | Thickness(mm) | 13 |
Bristle Length(mm) | 18.5 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PR-47 in the Grit Press Wheel Brush, with Abrasive Grain #180 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PR-47 trong chuỗi Grit Press Wheel Brush, with Abrasive Grain #180.