(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SUS304 Stainless Steel Press Wheel Brush

SUS304 Stainless Steel Press Wheel Brush

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      251,081VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
・ Rust removal of steel plates, ground polishing of plating, peeling of paint, etc., finish polishing of welding points, deburring of press cutting, deburring of molded products, surface cleaning of casting molds, rubber product molding finishing, woodworking products Ideal for graining wood.

Part Number
PR-29
PR-30
PR-31
PR-32
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
Bracket Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Bristle Length
(mm)

251,081 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 50251212.5

251,081 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 65321316.5

293,711 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 75381318.5

360,245 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 100381331.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Wheel Type Brush Wire Diameter(mm) 0.3 Hole Diameter(mm) 10