(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

One Cut Ball 03 DZ03-OCSB

One Cut Ball 03 DZ03-OCSB
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,269,233VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Part Number
DZ03-OCSB2100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,269,233 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

R Size(mm) 5 Type Ball work material general steel / Quenched and tempered steel / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / High Hardness Steel-HRC65 / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper
Blade length (ℓ)(mm) 15 Number of flutes(sheet) 2 Coating TiAlN
Overall Length (L)(mm) 100 Shank diameter (d)(mm) 10 R Precision(μm) 10~-10
Machining Application Curved surface / R Groove φDc(mm) 10 Features Using a rigid body design and unique tip pocket, it brings out the high precision and high functionality in 3D machining for molds. Covers things from rough machining of carbon steel, pre-hardened steel, and die steel to finishing, and better at high-speed machining for general steel. Using the newly developed, ultra-fine particle, ultra-hard alloy + DZ coat (TiAlN type), it lasts a long time, even with the high hardness and high-speed machining. Regular Type (Blade Length 1.5 Dc). 2 flutes with 30° torsion angles. It is general-purpose and shrink compatible.
With/Without Torsion Yes (30°) Machining Application (Other) Pocket machining

Please check the type/dimensions/specifications of the part DZ03-OCSB2100 in the One Cut Ball 03 DZ03-OCSB series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DZ03-OCSB2100 trong chuỗi One Cut Ball 03 DZ03-OCSB.